Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-30-M-90-26-V4
8060546
Code EAN (GTIN) 4052568435820
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
23.6 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 30 bar
Degré de protection
IP65 - IP67