Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-4.4-K-46-17-V4
8060547
Code EAN (GTIN) 4052568290566
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 1/4 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
27.9 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 4.4 bar
Degré de protection
IP65 - IP67