Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4

8060548

Code EAN (GTIN) 4052568290573

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 1/4 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
30.3 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 13.5 bar
Degré de protection
IP65 - IP67