Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-25-M-90-26-V4

8060549

Code EAN (GTIN) 4052568435837

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 1/4 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
33.1 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 25 bar
Degré de protection
IP65 - IP67