Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-9.3-K-75-20-V4
8060550
Code EAN (GTIN) 4052568290580
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 1/2 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
41.4 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 9.3 bar
Degré de protection
IP65 - IP67