Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-10-M-90-26-V4
8060553
Code EAN (GTIN) 4052568435851
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 2 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
60.4 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 10 bar
Degré de protection
IP65 - IP67