Tuyau plastique PTFEN-4X0,5-NT-100
8061171
Code EAN (GTIN) 4052568290603
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
4 mm
Ø intérieur
2.9 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 12 bar
Température ambiante
-20 °C - 150 °C