Tuyau plastique PTFEN-16X2,5-NT-25
8061177
Code EAN (GTIN) 4052568290665
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
16 mm
Ø intérieur
11 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 12 bar
Température ambiante
-20 °C - 150 °C