Tuyau plastique PTFEN-6X1-NT-500

8061178

Code EAN (GTIN) 4052568290672

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
6 mm
Ø intérieur
4 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-20 °C - 150 °C