Tuyau plastique PTFEN-10X1,5-NT-300

8061180

Code EAN (GTIN) 4052568290696

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
10 mm
Ø intérieur
7 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 12 bar
Température ambiante
-20 °C - 150 °C