Venturi OVEM-20-H-C-QO-CE-N-2P

8070092

Code EAN (GTIN) 4052568300586

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
2 mm
Vide max.
93 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
98 l/min