Venturi OVEM-30-H-C-QO-CE-N-1PD
8070097
Code EAN (GTIN) 4052568300630
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
3 mm
Vide max.
93 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
181 l/min