Ventouse OGVM-40-A-N-G14F
8073836
Code EAN (GTIN) 4052568300791
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
40 mm
Forme de ventouse
Ronde, à soufflet, 1,5x
Force de maintien à pression de service nominale
60 N
Matériau ventouse avec raccord
Caoutchouc nitrile butadiène