Détecteur à réflexion SOOD-BS-R-PN-80

8075655

Code EAN (GTIN) 4052568446277

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Intensité à vide
10 mA
Type de lumière
rouge - Diode luminescente
Portée
15 mm - 80 mm
Degré de protection
IP65 - IP67
Température ambiante
-25 °C - 60 °C