Barrière lumineuse SOOD-TB-R-PN
8075656
Code EAN (GTIN) 4052568446284
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Intensité à vide
11 mA
Type de lumière
rouge - Diode luminescente
Portée
0 mm - 2000 mm
Degré de protection
IP65 - IP67
Température ambiante
-25 °C - 60 °C