Détecteur à réflexion SOOD-BS-L-PN-80

8075660

Code EAN (GTIN) 4052568446321

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Intensité à vide
10 mA
Type de lumière
Laser - rouge
Portée
20 mm - 80 mm
Degré de protection
IP65 - IP67
Température ambiante
-20 °C - 60 °C