Capteur de distance SOOE-MS-R-PNLK-T

8075668

Code EAN (GTIN) 4052568446406

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Intensité à vide
25 mA
Type de lumière
rouge - Diode luminescente
Degré de protection
IP65 - IP67 - IP69K
Température ambiante
10 °C - 60 °C