Barrière lumineuse SOOE-TB-L-PNLK-T

8075671

Code EAN (GTIN) 4052568446437

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Intensité à vide
14 mA
Type de lumière
Laser - rouge
Portée
0 mm - 20000 mm
Degré de protection
IP65 - IP67 - IP69K
Température ambiante
-40 °C - 60 °C