Capteur de distance SOOE-MS-L-PNLK-T

8075673

Code EAN (GTIN) 4052568446451

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Intensité à vide
25 mA
Type de lumière
Laser - rouge
Degré de protection
IP65 - IP67 - IP69K
Température ambiante
10 °C - 60 °C