Vérin compact ADN-S-25-5-I-P
8076343
Code EAN (GTIN) 4052568460709
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés