Vérin compact ADN-S-32-35-I-P-A

8076371

Code EAN (GTIN) 4052568300104

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
35 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés