Vérin compact ADN-S-16-35-I-P
8076395
Code EAN (GTIN) 4052568460914
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
121 N
Course
35 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés