Vanne à manchon VZQA-C-M22C-6-S5S5-V2V4E-4

8079857

Code EAN (GTIN) 4052568447366

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Vanne à manchon à commande pneumatique
Fonction de distributeur
2/2 monostable fermé
Raccord de vanne
Raccord clamp selon DIN 32676 série A
Débit Kv
0.7 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 4 bar