Raccord enfichable NPQR-DK-G14-Q8

8085665

Code EAN (GTIN) 4052568451073

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 16 bar
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Diamètre nominal
6.3 mm