Raccord enfichable NPQR-L-G12-Q14

8085689

Code EAN (GTIN) 4052568553258

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 14 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 12 bar
Température ambiante
-5 °C - 150 °C
Diamètre nominal
12 mm