Raccord enfichable NPQR-T-G12-Q16
8085696
Code EAN (GTIN) 4052568553272
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 16 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 12 bar
Température ambiante
-5 °C - 150 °C
Diamètre nominal
14 mm