Connecteur NPQR-D-Q10-E
8085700
Code EAN (GTIN) 4052568454913
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 16 bar
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Diamètre nominal
9 mm