Connecteur NPQR-D-Q16-Q12

8085708

Code EAN (GTIN) 4052568553302

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 16 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 12 bar
Température ambiante
-5 °C - 150 °C
Diamètre nominal
11 mm