Raccord enfichable NPQR-DK-G38-Q8
8086953
Code EAN (GTIN) 4052568455125
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 16 bar
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Diamètre nominal
6.3 mm