Manomètre PAGN-26-10-P10-RG
8090378
Code EAN (GTIN) 4052568462178
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fixation
Installation des câbles
Plage d’affichage
0 bar - 10 bar
Raccord pneumatique
Cartouche 10 mm
Classe de précision de mesure
4
Plage d’affichage
0 MPa - 1 MPa