Vérin compact ADN-S-20-35-A-P-A
8091438
Code EAN (GTIN) 4052568301361
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
35 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés