Capteur à entrefer SOPA-M1-R1-HQ6-PNLK-VB-M12

8093816

Code EAN (GTIN) 4052568462222

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de détection
20 µm - 200 µm
Type d'affichage
LCD éclairé multicolore
Fluide de service
Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]