Capteur à entrefer SOPA-CM4H-R1-HQ6-PNLK-A-M12

8093825

Code EAN (GTIN) 4052568462314

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de détection
20 µm - 200 µm
Pression de service
4 bar - 7 bar
Type d'affichage
LCD éclairé multicolore
Fluide de service
Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]