Raccord enfichable NPQR-L-M5-Q6

8098626

Code EAN (GTIN) 4052568455149

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M5
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 16 bar
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Diamètre nominal
2 mm