Raccord enfichable NPQR-T-M5-Q6
8099103
Code EAN (GTIN) 4052568553418
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M5
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 16 bar
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Diamètre nominal
2.2 mm