Soupape à tête inclinée VZXA-A-TS6-50-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM

8111588

Code EAN (GTIN) 4052568576653

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
40.1 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 8 bar
Degré de protection
IP65 - IP67