Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS6-25-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM

8111592

Code EAN (GTIN) 4052568550530

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
15.9 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 8.3 bar
Degré de protection
IP65 - IP67