Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS6-25-M2-B1T-23-K-75-20-PM
8111593
Code EAN (GTIN) 4052568576677
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
17.2 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 23 bar
Degré de protection
IP65 - IP67