Soupape à tête inclinée VZXA-A-TS7-1 1/4"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM

8111601

Code EAN (GTIN) 4052568576738

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 1/4 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
25.3 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 16 bar
Degré de protection
IP65 - IP67