Soupape à tête inclinée VZXA-A-TS7-1 1/2"-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM
8111602
Code EAN (GTIN) 4052568576745
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 1/2 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
34.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 15.5 bar
Degré de protection
IP65 - IP67