Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS7-2"-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM

8111612

Code EAN (GTIN) 4052568576806

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 2 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
38.8 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 5.6 bar
Degré de protection
IP65 - IP67