Raccord enfichable NPQH-DK-M7-Q6-P10
8114986
Code EAN (GTIN) 4052568607241
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M7
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 20 bar
Température ambiante
0 °C - 150 °C
Diamètre nominal
3 mm