Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

08/2026 - Ce produit est en fin de vie.

09/2026 - Produit arrêté. Produit de rechange.

09/2026 - Merci de noter : le produit recherché n''est plus disponible. Merci de sélectionner l''alternative moderne.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Venturis

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Kit pour robot à ventouse OVEL-10-H-15-PQ-VM7-UA-C-A-V1V-H3-RA1

8121043

Code EAN (GTIN) 4052568555788

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Diamètre nominal de la buse Laval
0.95 mm
Vide max.
92 %