Le nouveau générateur de vide est idéal pour les applications de manipulation hautement dynamiques et décentralisées. Par son poids optimisé et ses dimensions compactes, l'OVEL est la solution parfaite pour une intégration directe sur l'unité de fin de chaîne cinématique. Cela réduit le temps d'évacuation et améliore les cycles de fonctionnement.
La réduction du temps d'évacuation pour une meilleure productivité est une exigence importante, par exemple dans l'assemblage de petites pièces de l'industrie électronique et d'autres secteurs. L'utilisation de l'OVEL directement sur la ventouse permet d'atteindre des cadences très élevées. De même, il est possible de régler l'impulsion d'éjection à l'aide d'une vis de réglage et de la détecter à l'aide du capteur de vide. Cela permet d'accélérer la dépose des pièces à usiner.
Le filtre intégré et le silencieux ouvert rendent l'OVEL extrêmement facile à entretenir. Le silencieux ouvert permet d'obtenir de faibles niveaux de bruit tout en nécessitant peu d'entretien.
IO-Link facilite la mise en service et le paramétrage, et le raccordement électrique simplifie l'installation. L'intégration des fonctions en une seule unité permet de fortement limiter le temps de montage.