Venturi OVEL-5-H-10-P-VQ4-UC-C-A-V1PNLK-H3
8141086
Code EAN (GTIN) 4052568566609
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.45 mm
Vide max.
89 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
4 l/min