Venturi OVEL-10-H-15-P-VQ6-UC-C-A-H3

8141097

Code EAN (GTIN) 4052568566678

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.95 mm
Vide max.
92 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
21 l/min