Vérin compact ADN-S-6-10-A-F1A
8142514
Code EAN (GTIN) 4052568570422
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
6 mm
Force théorique à 6 bar, avance
17 N
Course
10 mm
Amortissement
Pas d'amortissement