Vérin compact ADN-S-32-15-I-P-A-F1A

8142848

Code EAN (GTIN) 4052568571238

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés