Vérin compact ADN-S-50-25-I-P-A-F1A
8142901
Code EAN (GTIN) 4052568571658
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés