Vérin compact ADN-S-63-25-I-P-A-F1A
8142921
Code EAN (GTIN) 4052568571856
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés